| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | - 过程应用 - 重度污染介质:乳液、悬浮液、沉淀反应 - 最小电导率>500µS/cm. | |
| 特点 | - 快速响应 - 新型稳定的凝胶不受污染的影响 | |
| 测量范围 | pH 0...14 | |
| 测量原理 | - 大开孔 -双凝胶参比 | |
| 设计 | - 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 高级凝胶技术 | |
| 材质 | 玻璃 | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm (0.46 inch) 传感器杆长:120、225、360和425 mm (4.68、8.77、14.04和16.57 inch) | |
| 过程温度 | 最高110°C (230°F) | |
| 过程压力 | 最大10 bar (145 psi) | |
| 温度传感器 | 可选搭配内置Pt100或Pt1000。 | |
| 防爆认证 | 设备操作简单,无需认证。 | |
| 连接 | TOP68接头 | |
| 防护等级 | IP68 | |