| 测量原理 | ||
| 应用 | - 卫生型和消毒应用. - 制药、生物技术、污染介质。 | |
| 特点 | Memosens数字式电极。- 凝胶一体式电极,带陶瓷隔膜。- 铂帽- 耐CIP/SIP和高温灭菌- 高测量精度 | |
| 测量范围 | -1500mV...+1500mV | |
| 测量原理 | - 陶瓷隔膜 - 双腔室和双凝胶参比电极 - 铂环 | |
| 外形尺寸 | 直径:12mm;杆长度:120、225、360mm | |
| 过程温度 | -15...140°C | |
| 过程压力 | 最大16bar | |
| 防爆认证 | ATEX FM CSA | |
| 连接 | 感应式数字测量信号传输。 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 其他证书 | EHEDG | |