| 测量原理 | ||
| 应用 | 卫生和消毒应用、过程 | |
| 特点 | - 抗毒性扩散 - CIP/SIP和高温灭菌 - 高测量精度 - 凝胶内部生物兼容(EHEDG、3A)-部分型号允许倒装 - 带压参比(36 bar) | |
| 测量范围 | pH 0...14 | |
| 测量原理 | - 陶瓷隔膜- 离子捕捉阱 | |
| 设计 | - 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 先进的凝胶技术 - Memosens数字式电极 | |
| 材质 | 玻璃/陶瓷 | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm (0.46 inch) 传感器杆长:120、225、360和425 mm (4.68、8.77、14.04和16.57 inch) | |
| 过程温度 | -15...140°C (5...284°F) | |
| 过程压力 | 最大13 bar (188 psi) | |
| 温度传感器 | NTC 30k | |
| 防爆认证 | ATEX FM CSA | |
| 连接 | Memosens数字式感应式接头。 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 其他证书 | 3A、生物兼容 | |