| 测量原理 | ||
| 应用 | - 卫生和消毒应用 - 无玻璃,防破裂 - 低温 - 制药、生物技术 - 污染介质 | |
| 特点 | - 一体式凝胶电极 - SIP和高温灭菌 - 低温时快速响应 - 同玻璃电极相比,维护工作量较低 - 凝胶内部生物兼容(无丙烯和聚丙烯树脂)- 允许倒装 | |
| 测量范围 | pH 0-14 | |
| 测量原理 | 陶瓷隔膜,双参比腔室,双凝胶 | |
| 设计 | - 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 高级凝胶技术 | |
| 材质 | Peek / 氧化金属 / 陶瓷 / EPDM | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm (0.47 inch) 传感器杆长:120、225、360和425 mm (4.72、8.86、14.2、16.7inch) | |
| 过程温度 | -15...135°C (5...275°F) | |
| 过程压力 | 最大10 bar/100°C (145 psi/212°F) | |
| 温度传感器 | Pt1000. | |
| 防爆认证 | ATEX FM | |
| 连接 | 非接触的感应式Memosens数字连接头 | |
| 防护等级 | IP68 | |