测量原理 | ||
应用 | - 有高测量精度和快速响应要求的特殊应用 - 无玻璃,抗破裂 - 低温 -快速响应介质成分变化 - 严重堵塞介质 - 低电导率 | |
特点 | 离子选择场效应管(ISFET)技术。- 倒装- 低温时响应迅速。- 同玻璃电极相比,维护工作量较小。- 3A | |
测量范围 | pH 0-14 | |
测量原理 | - 陶瓷隔膜。 - 液铅 | |
设计 | 各类传感器杆长都带温度传感器。 | |
材质 | Peek / 氧化金属 / 陶瓷 / EPDM | |
外形尺寸 | 直径:12mm (0.47 inch);传感器杆长度:120、225、360、425mm (4.72、8.86、14.2、16.7 inch) | |
过程温度 | -15...135°C (5...275°F) | |
过程压力 | 最大10bar/100°C (145 psi/212°F) | |
温度传感器 | 可选配Pt1000 | |
防爆认证 | ATEX FM | |
连接 | 非接触的感应式Memosens连接头 | |
防护等级 | IP68 |