| 测量原理 | ||
| 应用 | - 有高测量精度和快速响应要求的特殊应用 - 无玻璃,抗破裂 - 低温 -快速响应介质成分变化 - 严重堵塞介质 - 低电导率 | |
| 特点 | - ISFET技术 - 允许倒装 - 低温条件下响应时间短 - 同玻璃电极相比,维护工作量小 - 3A | |
| 测量范围 | pH 0...14 | |
| 测量原理 | - 陶瓷隔膜 - 液铅 | |
| 设计 | - 各类传感器杆长都带温度传感器 | |
| 材质 | Peek / 氧化金属 / 陶瓷 / EPDM | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm (0.47 inch) 传感器杆长:120、225、360和425 mm (4.72/8.86/14.2/16.7inch) | |
| 过程温度 | -15...135°C (5...275°F) | |
| 过程压力 | 最大10 bar/100°C (145 psi/212°F) | |
| 温度传感器 | 可选配Pt1000 | |
| 防爆认证 | ATEX FM | |
| 连接 | TOP68接头 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 其他证书 | EHEDG、3A | |