测量原理 | ORP电极 | |
应用 | - 有高测量精度和快速响应要求的特殊应用 - 介质成分快速变化、严重堵塞介质、低电导率 | |
特点 | Memosens数字式电极,无凝胶,可加注电解液 - 最高测量精度 - 允许带压测量,防止堵塞 | |
测量范围 | -1500...+1500 mV | |
测量原理 | - 一体式液态电极,带陶瓷隔膜 - 铂环 | |
外形尺寸 | 直径:12 mm 长度:120 mm、225 mm | |
过程温度 | -15...130°C | |
过程压力 | 最大8bar | |
防爆认证 | ATEX FM CSA | |
连接 | 感应式数字信号传输。 | |
防护等级 | IP68 | |
其他证书 | EHEDG |