| 测量原理 | ||
| 应用 | - 有高测量精度和快速响应要求的特殊应用 - 介质成分快速变化、严重堵塞介质、低电导率 | |
| 特点 | - 无凝胶,可加注电解液 - 最高测量精度 - 允许带压测量,防止堵塞 | |
| 测量范围 | -1500...+1500 mV | |
| 测量原理 | - 一体式液态电极,带陶瓷隔膜 - 铂环 | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm 长度:120 mm、225 mm | |
| 过程温度 | -15...130°C | |
| 过程压力 | 最大8bar | |
| 防爆认证 | ATEX FM CSA TIIS | |
| 连接 | TOP68连接头 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 其他证书 | EHEDG | |