技术参数

ORP /氧化还原电位
测量原理ORP电极
应用- 有高测量精度和快速响应要求的特殊应用 - 介质成分快速变化、严重堵塞介质、低电导率
特点- 无凝胶,可加注电解液 - 最高测量精度 - 允许带压测量,防止堵塞
测量范围-1500...+1500 mV
测量原理- 一体式液态电极,带陶瓷隔膜 - 铂环
外形尺寸直径:12 mm
长度:120 mm、225 mm
过程温度-15...130°C
过程压力最大8bar
防爆认证ATEX
FM
CSA
TIIS
连接TOP68连接头
防护等级IP68
其他证书EHEDG