技术参数

pH
测量原理玻璃电极
应用- 有高测量精度和快速响应要求的特殊应用 - 介质成分快速变化、严重堵塞介质、低电导率。
特点- 最小电导率 - 隔膜中带设定电解液流量 - 耐压,防止堵塞 - 无凝胶的二次充注电解液 - 响应时间短
测量范围pH 0...14
测量原理液态KCl,带陶瓷隔膜
设计- 各类传感器杆长都带温度传感器。
材质玻璃、陶瓷
外形尺寸直径:12 mm (0.46 inch) ;传感器杆长:120、225、360和425 mm
(4.68、8.77、14.04和16.57 inch)
过程温度最高135°C (274°F)
过程压力最大10bar (145psi)
温度传感器可选配Pt100
防爆认证设备操作简单,无需认证。
连接TOP68连接头
防护等级IP 68
其他证书3A