| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 卫生型和消毒应用、无玻璃、防碎。制药、生物技术、污染介质 | |
| 特点 | pH敏感搪瓷、耐CIP和SIP清洗、液态KCl参比液 | |
| 测量范围 | pH -2...14 | |
| 测量原理 | 接地隔膜、液态KCl参比液 | |
| 设计 | 仅单传感器长度,多种卫生型过程连接头 | |
| 材质 | 钢基座中的pH敏感搪瓷 | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm (0.47 inch);传感器杆长度:120 mm (4.72 inch),无需过程连接头 | |
| 过程温度 | 0...140°C,32...280°F | |
| 过程压力 | 最大6 bar (0...87 psi) | |
| 温度传感器 | NTC30k | |
| 连接 | 非接触的感应式Memosens数字连接头 | |