| 测量原理 | ||
| 应用 | 过程和环境领域中的标准应用场合。长期监测静态稳定过程。 | |
| 特点 | 非接触式Memosens数字式技术。 坚固耐用,重尘应用、高压型。 | |
| 测量范围 | -1500...+1500 mV | |
| 测量原理 | - 紧凑的凝胶电极,带teflon隔膜和双凝胶参比。 测量部件为金针或铂环。 | |
| 设计 | - 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 高级凝胶技术 - 感应式Memosens数字式数据传输 | |
| 材质 | 玻璃电极,带特氟龙隔膜。 | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm 杆长度:120 mm、225 mm、360 mm | |
| 过程温度 | 最大135°C | |
| 过程压力 | 最大16bar | |
| 温度传感器 | Pt1000 | |
| 防爆认证 | ATEX II IG EEXia IIC T3/T4/T6 FM/CSA Class1 Div.2,与CM42和CPM153变送器配套使用。 | |
| 连接 | Inductive, digital connection head with Memosens technology | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 其他证书 | 生物兼容性符合ISO 10993-5标准和USP标准(当前版本)。 TÜV认证,最大耐压能力为16 bar,提供三倍过压安全保护。 电磁兼容性符合EN 61326标准。 | |