| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | 过程和环境领域中的标准应用场合。长期监测,小波动过程。 | |
| 特点 | 十分坚固,重型 / 高压,内置等电势端。 | |
| 测量范围 | -1500...+1500 mV | |
| 测量原理 | - 一体式凝胶电极,带Teflon隔膜和双凝胶参比电极 - 测量部分为金丝或铂环 | |
| 设计 | - 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 先进的凝胶技术 | |
| 材质 | 玻璃电极,带PTFE隔膜和金针或铂环。 | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm (0.46 inch) 长度:120 mm (4.68 inch)、225 mm (8.77 inch)、360 mm (14.04 inch)和425 mm (16.57 inch) | |
| 过程温度 | 最高135°C (274°F) | |
| 过程压力 | 最大16bar (230psi) | |
| 防爆认证 | 设备操作简单,无需认证。 | |
| 连接 | TOP68接头 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 其他证书 | 生物兼容性符合ISO 10993-5标准和USP标准(当前版本)。 TÜV认证,最大耐压能力为bar,提供三倍过压安全保护。 | |