| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 过程和环境领域中的标准应用场合。长期监测,小波动过程。 | |
| 特点 | 坚固耐用的重尘型 / 高压,内置电势平衡,提供平膜片。 | |
| 测量范围 | pH 0...14 | |
| 测量原理 | 凝胶一体式电极,带PTFE环状隔膜。 | |
| 设计 | - 所有长度的传感器都配备温度传感器 - 高级凝胶技术 - 带抗污型PTFE隔膜。 | |
| 材质 | 玻璃、PTFE | |
| 外形尺寸 | 直径:12 mm (0.46 inch); 传感器杆长:120、225、360和425 mm (4.68、8.77、14.04和16.57 inch) | |
| 过程温度 | 最高 135°C (274°F) | |
| 过程压力 | 最大 16 bar (230 psi) | |
| 温度传感器 | 可选搭配内置Pt100或Pt1000 | |
| 防爆认证 | 设备操作简单,无需认证。 | |
| 连接 | TOP68连接头 | |
| 防护等级 | IP 68 | |
| 其他证书 | 生物兼容性符合ISO 10993-5标准和USP标准(当前版本)。 TÜV认证,最大耐压能力为16 bar,提供三倍过压安全保护。 | |