测量原理 | ORP电极 | |
应用 | 水、污水、过程水 | |
特点 | 四线制变送器,带两行显示 | |
设计 | pH/ORP变送器,安装在盘装型外壳中 | |
材质 | 盘装型外壳 | |
外形尺寸 | 96mm x 96mm x 146mm(安装深度) | |
温度传感器 | 显示和电流输出 | |
防爆认证 | 否 | |
防护等级 | IP65 | |
输入 | 单通道型变送器 | |
输出 | 0/4...20 mA、Hart、Profibus。 | |
其他证书 | CSA通用认证 |
测量原理 | 玻璃电极 | |
应用 | 水、污水、过程 | |
特点 | 四线制变送器,带两行显示 | |
设计 | pH/ORP变送器,安装在盘装外壳内(96x96 mm) | |
材质 | 盘装型外壳 | |
外形尺寸 | 96mm x 96mm x 146mm(安装深度) 3.74x3.74x5.61inch(安装深度) | |
温度传感器 | 显示和电流输出 | |
防爆认证 | 否 | |
防护等级 | IP65 | |
输入 | 单通道型变送器 | |
输出 | 0/4...20 mA、Hart、Profibus。 | |
其他证书 | CSA通用认证 |