测量原理 | ORP电极 | |
应用 | 专用高阻抗测量电缆,用于pH/ORP测量。 | |
安装 | 适用带TOP68插接头的电极(ESA/ESB/ESS/HDA)和带接线端子的电极。等电势端(PM)外部带平连接头或内部接线。 | |
特点 | - 适用带和不带温度传感器的pH/ORP电极。黑色适用非防爆区,蓝色适用防爆区。 | |
测量范围 | 绝缘(同轴探头):>100TeraOhm/m;电容(同轴探头):<100 pF/m | |
设计 | 可旋转的TOP68插头,简单安全地更换带金针脚的电极和IP68螺纹。 专用于标准应用或高温应用。 | |
材质 | 电缆护套:标准:PVC 高温:TPE内衬;导体/控制线:铜、镀锡。 | |
外形尺寸 | 直径:7.2mm | |
过程温度 | 标准型:-25...80°C (-9...176°F) 高温型:0...130°C (32...266°F) | |
温度传感器 | 适用带和不带温度传感器的电极 | |
防爆认证 | 是(蓝色) | |
防护等级 | IP68 |
测量原理 | 玻璃电极 | |
应用 | 专用高阻抗测量电缆,用于pH/ORP测量。 | |
安装 | 适用带TOP68插接头的电极(ESA/ESB/ESS/HDA)和带接线端子的电极。等电势连接线(PM)带平连接头,或内部连接。 | |
特点 | - pH/ORP电极,带/不带温度传感器 - 黑色适用非防爆区,蓝色适用防爆区。 | |
测量范围 | 绝缘(同轴探头):>100TeraOhm/m;电容(同轴探头):<100 pF/m | |
设计 | 可旋转的TOP68插头,简单安全地更换带金针脚的电极和IP68螺纹。 专用于标准应用或高温应用。 | |
材质 | 电缆护套:标准:PVC 高温:TPE内衬;导体/控制线:铜、镀锡。 | |
外形尺寸 | 直径:7.2mm (0.28 inch) | |
过程温度 | 标准型:-25...80°C (-9...176°F) 高温型:0...130°C (32...266°F) | |
温度传感器 | 适用带和不带温度传感器的电极 | |
防爆认证 | 是(蓝色) | |
防护等级 | IP68 |
测量原理 | 溶解氧传感器 | |
应用 | IP68 插头连接的测量电缆。 | |
安装 | 带TOP68插头的电极 接线端子,连接变送器。 | |
测量范围 | 绝缘(同轴探头):>100TeraOhm/m;电容(同轴探头):<100 pF/m | |
设计 | 可旋转的TOP68插头,简单安全地更换带金针脚的电极和IP68螺纹。 专用于标准应用或高温应用。 | |
材质 | 电缆护套:标准:PVC 高温:TPE内衬;导体/控制线:铜、镀锡。 | |
外形尺寸 | 直径:7.2mm | |
过程温度 | 标准型:-25...80°C (-9...176°F) 高温型:0...130°C (32...266°F) | |
温度传感器 | 适用带和不带温度传感器的电极。 |
测量原理 | 总氯 | |
过程温度 | 标准型:-25...80°C (-9...176°F) 高温型:0...130°C (32...266°F) |