| 测量原理 | ||
| 应用 | 水、污水、过程、电镀 | |
| 特点 | 电极抗毒性,凝胶电极抗污染,采用NPT 3/4"过程连接。 | |
| 测量范围 | -1500...+1500 mV | |
| 测量原理 | 紧凑的凝胶电极带双腔室参比系统,硝酸钾盐桥电解液和PTFE隔膜、铂环 | |
| 设计 | 紧凑型电极安装在PPS外壳中,采用NPT3/4"过程连接。 | |
| 材质 | PPS、无铅玻璃、PTFE;铂 | |
| 外形尺寸 | 长度:120 mm (4.68 inch) | |
| 过程温度 | -10...110°C (14...230°F) | |
| 过程压力 | 最大10 bar (145 psi) | |
| 温度传感器 | NTC | |
| 防爆认证 | (optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D | |
| 连接 | Memosens接头 | |
| 防护等级 | IP68 | |