技术参数

ORP /氧化还原电位
测量原理ORP电极
应用水、污水、过程、电镀
特点电极抗毒性,凝胶电极抗污染,采用NPT 3/4"过程连接。
测量范围-1500...1500mV
测量原理紧凑的凝胶电极带双腔室参比系统,硝酸钾盐桥电解液和PTFE隔膜、铂针
设计紧凑型电极安装在PPS外壳中,采用NPT3/4"过程连接。
材质PPS、玻璃、PTFE;铂
外形尺寸长度:120 mm
(4.68 inch)
过程温度-10...110°C
(14...230°F)
过程压力最大10 bar
(145 psi)
连接TOP68接头
防护等级IP68