技术参数

pH
测量原理
应用水、污水、过程、电镀
特点电极抗毒性,凝胶电极耐污染,采用过程连接NPT 3/4"。
测量范围pH 0...14
测量原理紧凑的凝胶电极带双腔室参比系统,硝酸钾盐桥电解液和PTFE隔膜。
设计紧凑型电极安装在PPS外壳中,采用NPT3/4"过程连接。
材质PPS、玻璃、PTFE
外形尺寸长度:120 mm
(4.68 inch)
过程温度-10...110°C
(14...230°F)
过程压力最大10 bar
(145 psi)
温度传感器Pt1000
防爆认证 (optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D
连接Memosens接头
防护等级IP68