| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 超纯水(<100µS/cm);电厂 | |
| 特点 | 旁通管测量系统,不锈钢材质,带凝胶电解液和盐环,在超纯水中测量。 | |
| 测量范围 | pH 1...13(<100µS/cm) | |
| 测量原理 | 一体式玻璃凝胶电极带PTFE隔膜和盐环(KCl) | |
| 设计 | 不锈钢电极,安装在不锈钢安装支架中,在最小电导率的超纯水中零电势测量。 | |
| 材质 | 玻璃、不锈钢 | |
| 外形尺寸 | 安装在板上(305 mm x 305 mm)。 (11.89 inch x 11.89 inch) | |
| 过程温度 | 2...75°C (36...167°F) | |
| 过程压力 | 最大3 bar (43.5 psi) | |
| 温度传感器 | 可选搭配内置Pt100或Pt1000。 | |
| 连接 | TOP68接头或整体电缆连接。 | |
| 防护等级 | IP68 | |