技术参数

pH
测量原理玻璃电极
应用超纯水(<100µS/cm);电厂
特点旁通管测量系统,不锈钢材质,带凝胶电解液和盐环,在超纯水中测量。
测量范围pH 1...13(<100µS/cm)
测量原理一体式玻璃凝胶电极带PTFE隔膜和盐环(KCl)
设计不锈钢电极,安装在不锈钢安装支架中,在最小电导率的超纯水中零电势测量。
材质玻璃、不锈钢
外形尺寸安装在板上(305 mm x 305 mm)。
(11.89 inch x 11.89 inch)
过程温度2...75°C
(36...167°F)
过程压力最大3 bar
(43.5 psi)
温度传感器可选搭配内置Pt100或Pt1000。
连接TOP68接头或整体电缆连接。
防护等级IP68