| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 食品与饮料、生物技术、生命科学、特殊化学品 | |
| 安装 | 可伸缩式过程安装支架 | |
| 特点 | 敞口罐和密闭罐、管路 | |
| 设计 | -无菌、卫生 - 手动或气动操作 | |
| 材质 | 支座:不锈钢1.4435 (AISI 316L)、Alloy 合金; 密封圈:EPDM-FDA、FKM-FDA、FFKM-FDA | |
| 外形尺寸 | 插入深度:28...81 mm (1.10...3.19 inch),取决于实际过程 | |
| 过程温度 | - 10...140 C (14...284 F) | |
| 过程压力 | 气动驱动:16 bar (232 psi) 手动驱动:8 bar (116 psi) | |
| 连接 | 防腐DN25卡箍、防腐DN50螺纹接头、ISO 2852、ASME BPE、Varivent N | |
| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | Food and beverages, biotechnology, life sciences, special chemicals | |
| 安装 | Retractable process assembly | |
| 特点 | Open and closed tanks, piping | |
| 设计 | Sterile and hygienic stile Manual or pneumatic | |
| 材质 | Holder: stainless steel 1.4435 Seals: EPDM-FDA, FKM-FDA, FFKM-FDA | |
| 外形尺寸 | Immersion depth: 16.1 to 81.4 mm (0.63 to 3.20 inch), depending on process adaption | |
| 过程温度 | -10 to 140 °C (14 to 284 °F) | |
| 过程压力 | Pneumatic drive: 16 bar up to 140 °C (232 psi up to 284 °F) Manual drive: 8 bar up to 140 °C (116 psi up to 284 °F) | |
| 连接 | Aseptic DN25 clampable, Aseptic DN50 screw-in, Clamp ISO 2852, ASME BPE, Varivent N | |