| 测量原理 | ORP电极 | |
| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 食品与饮料、生命科学、过程 | |
| 安装 | 固定安装支架 | |
| 特点 | 敞口罐和密闭罐、管路 | |
| 设计 | 卫生型安装支架,带相应过程连接;用于安装120 mm电极;可选带保护管;可选带泄露控制 | |
| 材质 | 支座:不锈钢 密封圈:提供不同材料、FDA认证、USP88 ClassVI 材料证书3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG(蒸汽高温消毒 + 清洁能力);表面光洁度Ra<0.76 (0.38)。 | |
| 外形尺寸 | 29.5...82.5 mm (1.16...3.25 inch) | |
| 过程温度 | 29.5...82.5 mm (1.16...3.25 inch) | |
| 过程压力 | 最大16 bar (232 psi) | |
| 连接 | DN25标准螺纹、DN25 B.Braun螺纹、1,5"或2"卡箍、Varivent、牛奶接头DN50 | |
| 测量原理 | 溶解氧传感器 | |
| 测量原理 | ORP电极 | |