测量原理 | ORP电极 | |
应用 | 水、污水、过程 | |
安装 | 可伸缩式安装支架,带球阀。 | |
特点 | 敞口罐和密闭罐、管路(最小DN80) | |
设计 | - 手动或气动操作 - 手动或气动球阀 - 自动操作CPC30 / 300 - 内置冲洗腔室,带G1/4"或NPT1/4"连接。 | |
材质 | 支架:PP、PEEK、PVDF;密封圈:不同材质 | |
外形尺寸 | 插入深度:71...207 mm | |
过程温度 | 最高. 80或130°C | |
过程压力 | 4/6或10bar | |
连接 | 法兰DN50/PN16、法兰ASME 2"/150lbs |
测量原理 | 玻璃电极 | |
应用 | 水、污水、过程 | |
安装 | 可伸缩式安装支架,带球阀。 | |
特点 | 敞口罐和密闭罐、管路(最小DN80) | |
设计 | - 手动或气动操作 - 手动或气动球阀 - 自动操作CPC30 / 300 - 内置冲洗腔室,带G1/4"或NPT1/4"连接。 | |
材质 | 支架:PP、PEEK、PVDF;密封圈:不同材质 | |
外形尺寸 | 插入深度:71...207 mm (2.76...8.07 inch) | |
过程温度 | 最高80或130°C (176或266°F) | |
过程压力 | 4/6或10 bar (58 psi/87 psi或145 psi) | |
连接 | 过程连接DN50/PN16,过程连接ASME 2"/150 lbs | |
其他证书 | Inspection certificate 3.1 acc. to EN 10204 on demand |