| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | 水、污水、过程 | |
| 安装 | 可伸缩式安装支架,带球阀。 | |
| 特点 | 敞口罐和密闭罐、管路(最小DN80)。 | |
| 设计 | - 手动或气动操作 - 手动或气动球阀 - 自动操作CPC30 / 300 - 内置冲洗腔室,带G1/4"或NPT1/4"连接。 | |
| 材质 | 支座:不锈钢1.4404;密封:不同材质 | |
| 外形尺寸 | 插入深度:61...235 mm | |
| 过程温度 | 最高80或140°C | |
| 过程压力 | 最大4/6和10bar | |
| 连接 | 螺纹:G1、25";法兰:DN50/PN16、ASME 2"/150lbs | |
| 其他证书 | - 3.1.B EN 10204 | |
| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 水、污水、过程 | |
| 安装 | 可伸缩式安装支架,带球阀。 | |
| 特点 | 敞口罐和密闭罐、管路(最小DN80)。 | |
| 设计 | - 手动或气动操作 - 手动或气动球阀 - 自动操作CPC30 / 300 - 内置冲洗腔室,带G 1/4"或NPT 1/4"连接。 | |
| 材质 | 支座:不锈钢1.4404;密封:不同材料 | |
| 外形尺寸 | 插入深度:61...235 mm (2.37...9.16 inch) | |
| 过程温度 | 最高80或140°C (176或284°F) | |
| 过程压力 | 最大4/6或10 bar (58 psi/87 psi或145 psi) | |
| 连接 | 螺纹G 1.25";过程连接DN50/PN16、ASME 2"/150lbs | |
| 其他证书 | - 3.1.B EN 10204 | |