| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | 水、污水、过程 | |
| 安装 | 可伸缩式安装支架 | |
| 特点 | 敞口罐和密闭罐、管路 | |
| 设计 | - 手动可伸缩式安装支架,用于安装120mm电极。- 冲洗腔室接头G1/4" | |
| 材质 | Immersion tube: stainless steel 1.4404, Alloy C22, titanium 3.7035 O-rings: EPDM, Viton or Kalrez | |
| 外形尺寸 | 最大插入深度为700 mm | |
| 过程温度 | 最高 130°C | |
| 过程压力 | 最大 4bar (20bar) | |
| 连接 | 螺纹G 1 1/4"、螺纹NPT 1 1/4"、法兰DN32 PN16、法兰ASME 1 1/4" | |
| 其他证书 | 3.1B EN 10204 | |
| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 水、污水、过程 | |
| 安装 | 手动可伸缩式安装支架 | |
| 特点 | 敞口罐和密闭罐、管路 | |
| 设计 | - 手动可伸缩式安装支架,用于安装120 mm电极 - 冲洗腔室接口G1/4" | |
| 材质 | 不锈钢1.4404、Hastelloy C4合金、钛 | |
| 外形尺寸 | 最大插入深度为700 mm (27.56 inch) | |
| 过程温度 | 最高130°C (266°F) | |
| 过程压力 | 最大4 bar (20 bar) (58 psi (290 psi)) | |
| 连接 | 螺纹G 1 1/4"、螺纹NPT 1 1/4"、法兰DN32 PN16、法兰ASME 1 1/4" | |
| 其他证书 | 3.1B EN 10204 | |