| 测量原理 | ||
| 应用 | 过程、食品、制药 | |
| 安装 | 固定式安装支架 | |
| 特点 | 敞口罐和密闭罐、管路。 | |
| 设计 | - 卫生型安装支架,带相应过程连接。- 120可选带保护罩- 可选配泄露控制 | |
| 材质 | 安装支架:不锈钢;密封:多种材料(FDA认证) | |
| 外形尺寸 | 10...86 mm | |
| 过程温度 | 最高140°C | |
| 过程压力 | 最大10bar | |
| 连接 | DN25螺纹接头、Triclamp卡箍、Varivent、APV、牛奶接头DN50、Neumo Bi°Control。 | |
| 其他证书 | - 3.1.B EN 10204- 3A材料证书 / EHEDG(在线蒸汽消毒和清洗) | |
| 测量原理 | ||
| 应用 | 过程、食品、制药 | |
| 安装 | 固定式安装支架 | |
| 特点 | 敞口罐和密闭罐、管路。 | |
| 设计 | - 卫生型安装支架,带相应过程连接 - 安装120 mm电极 - 可选带保护管 - 可选带泄露控制 | |
| 材质 | 支座:不锈钢;密封圈:不同材质(FDA认证) | |
| 外形尺寸 | 10...86 mm (0.39...3.47 inch) | |
| 过程温度 | 最高140°C (284°F) | |
| 过程压力 | 最大10 bar (145 psi) | |
| 连接 | DN25螺纹接头、Triclamp卡箍、Varivent、APV、牛奶接头DN50、Neumo Bi°Control。 | |
| 其他证书 | - 材料证书3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG(蒸气消毒+清洗)- 表面光洁度Ra<0.8 (0.4)。 | |
| 测量原理 | ||
| 应用 | 过程、食品、制药 | |
| 特点 | 敞口罐和密闭罐、管路。固定式安装支架 | |
| 设计 | - 卫生型安装支架,带相应过程连接。- 可选带保护罩- 可选配泄露控制 | |
| 材质 | 安装支架:不锈钢;密封:多种材料(FDA认证) | |
| 外形尺寸 | 10...86 mm (0.39...3.47 inch) | |
| 过程温度 | 最高140°C (284°F) | |
| 过程压力 | 最大10bar (145psi) | |
| 连接 | DN25螺纹接头、Triclamp卡箍、Varivent、APV、牛奶接头DN50、Neumo Bi°Control。 | |
| 其他证书 | - 材料证书3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG(蒸气消毒+清洗)- 表面光洁度Ra<0.8 (0.4)。 | |