| 测量原理 | Fieldgate | |
| 功能 | Ethernet/PROFIBUS DP网关,内置网页服务器 | |
| 输入 | PROFIBUS DP/V1,II级主站,Listener | |
| 输出 | 以太网10Base-T/100Base-TX | |
| 电源 | 18...36 VDC | |
| 外形尺寸(WxHxD) | 142.0 mm x 70.0 mm x 114.0 mm (5.6" x 2.8" x 4.5") | |
| 通信接口 | 网页服务器,通过标准网页浏览器操作 | |
| 设置 | 使用网页服务器 | |
| 证书 | TÜV NRTL认证,符合EN/IEC/UL/CAN/CSA C22.2-No. 61010-1标准 CE认证,符合EN/IEC 61131-2: 2007标准 | |