| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | 过程 | |
| 安装 | 流通式安装支架 | |
| 特点 | 管路、旁通管 | |
| 设计 | - 3个电极安装位置。- 120mm电极- 水平或从底部流入。- 清洗喷头的螺纹连接G1/2"。 | |
| 材质 | 支座:PVDF或不锈钢;密封:多种材料 | |
| 过程温度 | 最高 120°C(PVDF),150°C(不锈钢) 248°F(PVDF),302°F(不锈钢) | |
| 过程压力 | 最大 8bar(PVDF),10bar(不锈钢) 116psi(PVDF),145psi(不锈钢) | |
| 连接 | 带压法兰DN25/PN16、ASME 1" lbs 150、JIS 10K25A | |
| 其他证书 | - 3.1B EN 10204材料证书 | |
| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 过程 | |
| 安装 | 流通式安装支架 | |
| 特点 | 管路、旁通管 | |
| 设计 | - 3个电极安装位置 - 120 mm电极 - 水平流入或从底部流入 - 清洗喷头采用螺纹连接G1/2" | |
| 材质 | 支座:PVDF或不锈钢;密封:多种材料 | |
| 过程温度 | 最高 120°C(PVDF),150°C(不锈钢) 248°F(PVDF),302°F(不锈钢) | |
| 过程压力 | 最大 8 bar(PVDF),10 bar(不锈钢) 116 psi(PVDF), 145 psi(不锈钢) | |
| 连接 | 带压法兰DN25/PN16、ASME 1" lbs 150、JIS 10K25A. | |
| 其他证书 | - 3.1B EN 10204材料证书 | |