| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | 过程 | |
| 安装 | 浸入式安装支架 | |
| 特点 | 密闭罐 | |
| 设计 | - bayonet技术 - 3个电极安装位置 - 120 mm电极 - 内置清洗喷头CPR31 | |
| 材质 | 支座:PVDF或不锈钢;密封:多种材料 | |
| 外形尺寸 | 插入深度:500...2500 mm。特殊长度通过特殊选型订购。 | |
| 过程温度 | 最高150°C | |
| 过程压力 | 最大10bar | |
| 连接 | 带压法兰DN80/PN16、ASME 3" lbs150、JIS 10K80A | |
| 其他证书 | - 3.1B EN 10204材料证书 | |
| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 过程 | |
| 安装 | 浸入式安装支架 | |
| 特点 | 密闭罐 | |
| 设计 | - bayonet技术 - 3个电极安装位置 - 120 mm电极 - 内置清洗喷头CPR31 | |
| 材质 | 支座:PVDF或不锈钢。密封:多种材料 | |
| 外形尺寸 | 插入深度:500...2500 mm (19.7 - 78.7 inch),特殊长度需单独订购 | |
| 过程温度 | 最高 150°C (302°F) | |
| 过程压力 | 最大 10 bar (145 psi) | |
| 连接 | 带压法兰DN80/PN16、ASME 3" lbs150、JIS 10K80A | |
| 其他证书 | - 3.1B EN 10204材料证书 | |