| 测量原理 | ORP电极 | |
| 应用 | 水、污水、过程 | |
| 安装 | 浸入式安装支架 | |
| 特点 | 适用敞口罐、密闭罐和明渠 | |
| 设计 | - 卡扣技术 - 三个电极安装位置 - 电极长度为120 mm - 长度可调节 - 内置清洗喷头CPR31 - 外接清洗喷头CPR30 - 固定或可调节法兰过程连接。 | |
| 材质 | 底座:PP;密封圈:EPDM | |
| 外形尺寸 | 500...3000 mm (19.7...118 inch),特殊长度通过特殊选型订购 | |
| 过程温度 | 最高80°C ( 176°F) | |
| 过程压力 | 最大4 bar,20°C (58 psi,68°F) | |
| 连接 | - 悬挂架 - 松套法兰DN100- 带压法兰DN100/PN4 - 可调节法兰DN100 | |
| 测量原理 | 玻璃电极 | |
| 应用 | 水、污水、过程 | |
| 安装 | 浸入式安装支架 | |
| 特点 | 适用敞口罐、密闭罐和明渠 | |
| 设计 | - 卡扣技术 - 三个电极安装位置 - 电极长度为120 mm - 长度可调节 - 内置清洗喷头CPR31 - 外接清洗喷头CPR30 - 固定或可调节法兰过程连接。 | |
| 材质 | 支座:PP,密封:EPDM | |
| 外形尺寸 | 500...3000 mm, (19.7...118 inch),特殊长度需单独订购 | |
| 过程温度 | 最高 80°C (176°F) | |
| 过程压力 | 最大 4 bar,20°C时 (58 psi,68°F时) | |
| 连接 | - 悬挂式安装支架 - 松套法兰DN100 - 打压法兰DN100/PN4 - 可调节法兰DN100 | |