技术参数

氧气
测量原理Optical oxygen measurement
应用酶生产过程控制
自然生长控制
生物技术生产
食品行业
通用过程应用
安装标准过程连接Pg 13.5
安装在标准pH支架中
特点数字式光学(荧光法)溶解氧测量。
介质无需流动,测量可以在静水中测量。
测量范围0.004...30 mg/l
0.05...330 %SAT
0.1...700 hPa
测量原理氧敏感分子(记号体)集成在光学活性层(荧光层)中。荧光层表面接液。传感器光学部件直接处于荧光层下方。传感器光学部件向荧光层发出绿色光脉冲信号。记号体激发深红色荧光。响应信号的持续时间和强度直接取决于氧浓度和氧分压。
设计光学系统,12mm,不锈钢
材质传感器本体:不锈钢
过程密封圈:FKM(USP<87>、<88> Cl. VI和FDA)
密封圈/ O型圈:EPDM、FFKM(USP<87>、<88> Cl. VI和FDA)
外形尺寸直径:12 mm (0.46 inch) ;传感器杆长度:120、225、360和420mm
4.72、8.86、14.2和16.5inch)
过程温度 -5...140 °C
23...280°F
过程压力0.02...13 bar abs
0...190 psi
温度传感器Pt1000 Cl. B,符合DIN IEC 60751标准
连接Memosens接线头
其他证书3.1材料证书
表面光洁度Ra<0.38