测量原理 | Optical oxygen measurement | |
应用 | 曝气池、河水监测、水处理、渔场。 | |
特点 | 数字式光学(荧光法)溶解氧测量。 介质无需流动,测量可以在静水中测量。 | |
测量范围 | 0...20mg/l 0...200%SAT 0 ... 400hPa | |
测量原理 | 氧敏感分子(记号体)集成在光学活性层(荧光层)中。荧光层表面接液。传感器光学部件直接处于荧光层下方。传感器光学部件向荧光层发出绿色光脉冲信号。记号体激发深红色荧光。响应信号的持续时间和强度直接取决于氧浓度和氧分压。 | |
设计 | - 标定参数存储在传感器中。 强EMC防护。 | |
材质 | 传感器本体:不锈钢1.4571;覆膜帽:POM | |
外形尺寸 | 直径:40 mm (1.56 inch) 长度:220 mm 8.58 inch) | |
过程温度 | -5...60°C (23...140°F) | |
过程压力 | 最大10bar (145psi) | |
温度传感器 | NTC温度传感器,0...50°C (32...122°F) | |
连接 | 过程连接:G1"螺纹 电缆连接:整体电缆或TOP68接头。 |