| 测量原理 | 导波雷达 | |
| 特点/应用 | Premium精度的设备。卫生型 杆式探头, ASME BPE + USP Cl. VI合规,内置数据存储单元,出厂预标定,可靠测量:波动液面,变化介质,通过喷头加料。 | |
| 特点 | Heartbeat Technology, Bluetooth® commissioning, Operation and maintenance SmartBlue App, HistoROM, RFID TAG for easy identification | |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus) 四限制(HART) | |
| 测量精度 | 杆式探头:+/- 2 mm (0.08 in) | |
| 环境温度 | -40...+80 °C (-40...+176 °F) | |
| 过程温度 | –20...+150 °C (–4...+302 °F) | |
| 过程压力(绝压)/最大过压限定值 | 真空...16 bar (真空...232 psi) | |
| 主要接液部件 | 杆式探头: 304、304L、316L、PEEK | |
| 过程连接 | 螺纹: M24 | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp卡箍 DIN11851 DIN11864-1 NEUMO Varivent N SMS | |
| 传感器长度 | 杆式探头:6 m (20 ft) | |
| 最大测量距离 | 杆式探头:6 m (20 ft) 最小介电常数DK>1.6 | |
| 通信 | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| 证书和认证 | ATEX、FM、CSA、CSA C/US、IEC Ex、TIIS、INMETRO、NEPSI、KC、EAC | |
| 安全认证 | 溢出保护WHG SIL | |
| 设计认证 | EN 10204-3.1 | |
| 卫生型认证 | 3A、EHEDG CoC ASME-BPE | |
| 选项 | 分体式传感器,带3 m/9 ft或6 m/18 ft电缆 焊座 | |