| 测量原理 | 溶解氧传感器 | |
| 应用 | 曝气池、河水监测、水处理、渔场。 | |
| 特点 | 覆膜法两电极溶解氧传感器。 | |
| 测量范围 | 0.05...20mg/l | |
| 测量原理 | 密闭的覆膜法两电极传感器。 | |
| 设计 | - 超稳定覆膜- 模拟通信 | |
| 材质 | 传感器本体:POM;覆膜帽:POM | |
| 外形尺寸 | 直径:40mm (1.56inch);长度:220mm (8.85inch) | |
| 过程温度 | 最高50°C (122°F) | |
| 过程压力 | 最大10bar (145psi) | |
| 温度传感器 | 内置NTC传感器 | |
| 连接 | 过程连接:G1";电缆:整体电缆或带TOP68连接头 | |