技术参数

氧气
测量原理溶解氧传感器
应用食品、制药、发酵、过程、电力
安装标准过程连接Pg 13.5
安装在标准pH支架中
特点数字式溶解氧传感器。传感器长期稳定性高,用于频繁消毒和高温灭菌。
传感器适用标准应用场合
CO2痕量测量传感器,适用饮料行业
痕量测量传感器,适用电厂应用

测量范围0.001...20 mg/l
0...200 %SAT
0...400 hPa
测量原理荧光法溶解氧测量。
设计覆膜法双电极溶解氧传感器,带Teflon膜片,
不锈钢材质
材质传感器本体:不锈钢;膜片:PTFE涂层,不锈钢网带硅涂层。
外形尺寸直径:12 mm (0.46 inch) ;传感器杆长度:120,225,360 425mm
4.68,8.77,14.04 16.57inch)
过程温度-5…135 °C
(23… 275 °F)
过程压力环境压力(1bar)...12bar
环境压力...174psi
温度传感器内置NTC温度传感器
连接Memosens接线盒
其他证书- 材料证书3.1
- 表面光洁度Ra<0.38