| 测量原理 | 溶解氧传感器 | |
| 应用 | 过程测量 水和污水处理 饮用水 地表水监测 渔场 | |
| 特点 | 无需中断过程即可进行传感器监测和清洗。 | |
| 设计 | 过程安装支架,带手动球阀和冲洗水连接。 | |
| 材质 | 支座:不锈钢1.4404 (AISI 316L) 减压阀和冲洗接头:镀镍黄铜 密封圈:Viton | |
| 外形尺寸 | 插入深度:170 mm或270 mm (6.63 inch或10.53 inch) | |
| 过程温度 | 最高80°C (176°F) | |
| 过程压力 | 手动操作安装支架:最大2 bar (29 psi) 介质压力:最大10bar (145psi) | |