| 测量原理 | 紫外光吸收(UV) | |
| 应用 | 变送器连接光学传感器和Memosens数字式传感器 | |
| 特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
| 测量范围 | 吸光度 0...2.5 AU 最大 50 OD(取决于光程) 浊度 0...200 FTU 0...200 ppm DE | |
| 设计 | 1...2个过程光度计 0...4路Memosens输入 2...8路电流输出 报警继电器 4路继电器 SD卡,用于软件升级,复制粘贴设置 | |
| 材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
| 防护等级 | Cabinet device: IP20 shock protection External display: IP66 Field device: IP 66/67 | |