测量原理 | ORP电极 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 x 11 x 98 mm | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器
IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 | |
其他证书 | EAC, cCSAus |
测量原理 | 玻璃电极 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0,43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器
IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 | |
其他证书 | EAC, cCSAus |
测量原理 | 溶解氧传感器 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0,43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 | |
其他证书 | EAC, cCSAus |
测量原理 | 总氯 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0,43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 | |
其他证书 | EAC, cCSAus |
测量原理 | 超声波传感器 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0,43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器
IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 | |
其他证书 | EAC, cCSAus |
测量原理 | 单波束散射光 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 (3.9) x 11 (0.43) x 98 (3.86) mm (inch) | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器
IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 | |
其他证书 | EAC, cCSAus |
测量原理 | 导电性 | |
应用 | 模块化四线制控制器 多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器 多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度 允许同时连接任意两个传感器 随时进行功能模块扩展 模块和传感器即插即用 | |
特点 | 坚固耐用的塑料外壳 适用所有非防爆应用 | |
设计 | 2路Memosens输入 2...4路电流输出 报警继电器 2路继电器 SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 | |
材质 | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 99 x 11 x 98 mm | |
过程温度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防护等级 | IP20:变送器
IP66:可选显示单元 | |
输入 | 1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) | |
输出 | 2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网 | |
其他证书 | EAC, cCSAus |