| 测量原理 | 导电性 | |
| 应用 | 在制药行业的超纯水应用场合中标定电导率测量回路;与质量测量相关的测量的超纯水的最大标定值为20µS/cm | |
| 特点 | 出厂标定测量设备,提供参比测量认证,超纯水中的数值为20µS/cm | |
| 测量范围 | 0.04...20 µS/cm | |
| 测量原理 | 电导式电导率测量 | |
| 设计 | 紧凑型设计,带出厂标定电导率回路和流通式安装支架 | |
| 材质 | 箱体:模注高性能树脂 电导率传感器CLS15D:SS 316 L、PES-GF20 流通式安装支架:PVDF | |
| 外形尺寸 | 20.9" x 17.4" x 8.5" | |
| 过程温度 | 0.. 100C 32 .. 210F | |
| 过程压力 | 87 psi | |
| 防护等级 | IP67,在密闭箱中,无电源 | |
| 其他证书 | 工厂标定证书符合ASTM 5391-93标准,通过NIST和DaakSSRM的NIST溯源认证 | |