技术参数

电导率
测量原理
应用相分离、层析、发酵、制药、生命科学、食品与饮料
特点宽量程的电导率传感器,适用所有卫生型应用,满足高过程安全要求
测量范围1...500 000 µS/cm
测量原理四电极电导式电导率传感器
设计卫生型认证,FDA认证材料,可以安装120 mm传感器,带PG13.5接头和多种标准过程连接
材质传感器杆:不锈钢1.4435 (316L)
传感器测量部件:铂和陶瓷
外形尺寸传感器直径:12 mm (0.47 inch)
电极长度:取决于过程连接
过程温度-5...120 °C (140 °C / 1小时)
20...250 °F ( 284 °F/ 1小时)
过程压力17 bar(abs),20 °C时;9 bar (abs),120 °C时
247 psi,68 °F时,131 psi,248 °F时
温度传感器Pt1000
连接卡箍1.5"、卡箍2"、Varivent F DN25、Varivent N DN40...125、BioControl DN25、PG13.5、DN25 标准/40mm、DN25 B.Braun port/65mm、螺纹G1"、螺纹NPT 1"
电缆:Memosens连接头
防护等级IP68,NEMA 6P(连接头)
其他证书3.1材料证书,
3.1证书,表面光洁度< 0.38 µm
卫生型设计3-A
卫生型设计EHEDG,
制药合规证书