测量原理 | 导电性 | |
应用 | 相分离、层析、发酵、制药、生命科学、食品与饮料 | |
特点 | 宽量程的电导率传感器,适用所有卫生型应用,满足高过程安全要求 | |
测量范围 | 1...500 000 µS/cm | |
测量原理 | 四电极电导式电导率传感器 | |
设计 | 卫生型认证,FDA认证材料,可以安装120 mm传感器,带PG13.5接头和多种标准过程连接 | |
材质 | 传感器杆:不锈钢1.4435 (316L) 传感器测量部件:铂和陶瓷 | |
外形尺寸 | 传感器直径:12 mm (0.47 inch) 电极长度:取决于过程连接 | |
过程温度 | -5...120 °C (140 °C / 1小时) 20...250 °F ( 284 °F/ 1小时) | |
过程压力 | 17 bar(abs),20 °C时;9 bar (abs),120 °C时 247 psi,68 °F时,131 psi,248 °F时 | |
温度传感器 | Pt1000 | |
连接 | 卡箍1.5"、卡箍2"、Varivent F DN25、Varivent N DN40...125、BioControl DN25、PG13.5、DN25 标准/40mm、DN25 B.Braun port/65mm、螺纹G1"、螺纹NPT 1" 电缆:Memosens连接头 | |
防护等级 | IP68,NEMA 6P(连接头) | |
其他证书 | 3.1材料证书, 3.1证书,表面光洁度< 0.38 µm 卫生型设计3-A 卫生型设计EHEDG, 制药合规证书 |