| 测量原理 | 电感式 | |
| 应用 | 食品、制药 | |
| 特点 | 卫生型电感式电导率传感器,用于电导率测量、浓度控制、CIP控制、清洗和相分离。 | |
| 测量范围 | 0.1 ... 2000 mS/cm | |
| 测量原理 | 电感式电导率测量。 | |
| 设计 | 卫生型电感式电导率传感器,外接温度传感器,更加快速读取温度值。 | |
| 材质 | 传感器:PEEK 导热螺母:不锈钢1.4435 密封:Chemraz | |
| 外形尺寸 | 线圈:外径约47 mm,内径约15 mm | |
| 过程温度 | 最高125°C(短时间:最高140°C) 最高 257°F(短时间:最高284°F) | |
| 过程压力 | 最大16 bar,90°С时 (232 psi,194°F时) | |
| 温度传感器 | 热接触螺母中内置Pt100 | |
| 防爆认证 | ATEX | |
| 连接 | 过程连接:牛奶接头、卡箍、螺纹1.5"、Varivent、APV、Perlick、SMS;电缆:整体电缆连接。 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 其他证书 | 标定证书。 | |