技术参数

电导率
测量原理电感式
应用食品、制药
特点卫生型电感式电导率传感器,用于电导率测量、浓度控制、CIP控制、清洗和相分离。
测量范围0.1 ... 2000 mS/cm
测量原理电感式电导率测量。
设计卫生型电感式电导率传感器,外接温度传感器,更加快速读取温度值。
材质传感器:PEEK
导热螺母:不锈钢1.4435
密封:Chemraz
外形尺寸线圈:外径约47 mm,内径约15 mm
过程温度最高125°C(短时间:最高140°C)
最高 257°F(短时间:最高284°F)
过程压力最大16 bar,90°С时
(232 psi,194°F时)
温度传感器热接触螺母中内置Pt100
防爆认证ATEX
连接过程连接:牛奶接头、卡箍、螺纹1.5"、Varivent、APV、Perlick、SMS;电缆:整体电缆连接。
防护等级IP67
其他证书标定证书。