| 测量原理 | 电感式 | |
| 应用 | 污水、过程 | |
| 特点 | 电感式电导率传感器采用强耐腐蚀的材质,在过程应用中进行电导率和浓度测量。 | |
| 测量范围 | 2µS/cm...2000 mS/cm | |
| 测量原理 | 电感式电导率测量 | |
| 设计 | - 不直接接液,传感器涂层采用强耐腐蚀的材质。 | |
| 材质 | PEEK或PFA | |
| 外形尺寸 | 电极:外径约47 mm,内径约15 mm | |
| 过程温度 | 最高180°C (PEEK) (356°F);最高125°C (PFA) (254°F) | |
| 过程压力 | 最大20 bar (PEEK) (290 psi);最大16 bar (PFA) (233 psi) | |
| 温度传感器 | 内置Pt100 | |
| 防爆认证 | ATEX | |
| 连接 | 过程连接:NPT1"、DN50、AINSI、JIS;电缆:整体电缆连接。 | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 其他证书 | 电极常数标定证书。 | |