| 测量原理 | ||
| 应用 | 水、污水、过程、介质分离、工业水。 | |
| 特点 | 双电极系统,适用于中等电导率应用范围。 | |
| 测量范围 | k=1:10.0 µS/cm...20.0 mS/cm | |
| 测量原理 | 电导式电导率传感器,带石墨电极,适用于中等电导率范围。 | |
| 设计 | 双电极系统,电极并排安装 | |
| 材质 | 电极杆:PES 电极:石墨 | |
| 外形尺寸 | 直径:24 mm (0.936 inch) 长度:61 mm 2.37 inch) | |
| 过程温度 | 100°C (212°F) 在30分钟内:最高135°C(最高275°F) | |
| 过程压力 | 最大16 bar,20°С时 (最大232 psi,68°F时) | |
| 温度传感器 | NTC | |
| 防爆认证 | ATEX, NEPSI, EAC | |
| 连接 | 过程连接:DN25、DN40、G1";电缆:Memosens连接头CYK10 | |
| 防护等级 | IP68(连接头) | |