技术参数

电导率
测量原理导电性
应用水、污水、过程、介质分离、工业水。
特点两电极系统,适用于中等电导率应用范围。
测量范围k=1:10.0 µS/cm...20.0 mS/cm
测量原理电导式电导率传感器,带石墨电极,适用于中等电导率范围。
设计两电极系统,电极并排安装
材质传感器杆:PES
电极:石墨
外形尺寸直径:24 mm
(0.936 inch)
长度:61 mm
2.37 inch)
过程温度最高135°C
(275°F)
过程压力最高16 bar,20°С时
(最大232 psi,68°F时)
温度传感器可选配Pt100或PTC温度传感器
防爆认证ATEX
连接过程连接:DN25、DN40、G1";电缆:四针连接头,带Pg9螺纹或固定电缆。
防护等级IP65(连接头),IP67(整体电缆)