| 测量原理 | 导电性 | |
| 应用 | 纯水和超纯水 | |
| 特点 | 两电极传感器,用于纯水测量 | |
| 测量范围 | k=0.01:0...20 µS/cm k=0.1:0...200 µS/cm | |
| 测量原理 | 电导式电导率传感器。 | |
| 设计 | 两电极电导率传感器,两电极同轴安装,电抛光处理 | |
| 材质 | 传感器杆:PES 电极:不锈钢1.4571 | |
| 外形尺寸 | 电极直径:16 mm (0.62 inch) | |
| 过程温度 | 最高60°C 最高 140°F | |
| 过程压力 | 最高6 bar,20°C (87 psi,68°F) | |
| 温度传感器 | 可选配Pt100 | |
| 连接 | 过程连接:NPT 1/2" 电缆:4针DIN连接头Pg9 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 其他证书 | 质量证书 | |