技术参数

电导率
测量原理导电性
应用纯水和超纯水
特点两电极传感器,用于纯水测量
测量范围k=0.01:0...20 µS/cm
k=0.1:0...200 µS/cm
测量原理电导式电导率传感器。
设计两电极电导率传感器,两电极同轴安装,电抛光处理
材质传感器杆:PES
电极:不锈钢1.4571
外形尺寸电极直径:16 mm
(0.62 inch)
过程温度最高60°C
最高 140°F
过程压力最高6 bar,20°C
(87 psi,68°F)
温度传感器可选配Pt100
连接过程连接:NPT 1/2"
电缆:4针DIN连接头Pg9
防护等级IP65
其他证书质量证书