测量原理 | 导电性 | |
应用 | 水、电厂、过程 | |
特点 | 双电极传感器,用于纯水和超纯水测量 | |
测量范围 | k=0.01:0...20 µS/cm k=0.1:0...200 µS/cm | |
测量原理 | 电导式电导率传感器,带电抛光处理的不锈钢电极 | |
设计 | 双电极电导率传感器,两电极同轴安装,电抛光处理 | |
材质 | 电极:1.4435 电极杆:PES | |
外形尺寸 | 电极直径:16 mm (0.62 inch) 电极长度:约55 mm (2.14 inch) | |
过程温度 | 最高130°C(150°C,30分钟) 最高266°F(302°F,30分钟) | |
过程压力 | 最大12 bar,20°C (174 psi,68°F) | |
温度传感器 | Pt100 | |
防爆认证 | ATEX | |
连接 | 过程连接:1/2" NPT、3/4" NPT、1 1/2"卡箍 电缆:带四针SXP连接头,或整体电缆 | |
防护等级 | IP67 | |
其他证书 | 电极常数标定证书。 |